Elektrické redukční ventily PREL
Verze proporcionálních redukčních ventilů VPPL pro upevnění přírubou s a bez vnějšího přívodu řídicího tlaku je přímo spojena se zesilovačem průtoku PREL Tato kombinace zajišťuje větší průtok. Elektrické redukční ventily PREL se používají společně s proporcionálními redukčními ventily VPPL.
- pro aplikace s velkým tlakem
- vhodnost pro použití v potravinářství viz www.festo.com/certificates/PREL
- velikost 90 mm, 186 mm