Ventil se šikmým sedlem VZXA
Extrémně silný průtok, modulární konstrukce pro snadné čištění. Těleso ventilu a pohony se libovolně kombinují: Díky tomu bude Vaše aplikace přizpůsobivější.
- maximálně přizpůsobivé, s výjimečným průtokem
- dlouhá životnost
- armatury z ušlechtilé oceli nebo mosazi ecobrass s pohonem z ušlechtilé oceli nebo plastu
- modulární konstrukce
- hygienická konstrukce bez ulpívání nečistot
- rychlá a snadná údržba
- jednoduché a robustní: výtečně se hodí pro téměř všechna média do viskozity 600 mm2/s
- vysoká chemická a tepelná stálost
- Udržitelnost díky prodlouženému životnímu cyklu se zjednodušenou opravitelností
- trvale udržitelná výroba díky používání alternativních materiálů